chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
E-RKCV 8T-264-5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable Anschluss Kabelsatz
E-RKCV 8T-264-5
Bestel-ID U-09888
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
E-RKCV 8T-264-5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
86,39 €
Artikel totaal
86,39 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support