chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSW RKSW 4511-0.8M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Profibus-DP BUS-leiding PVC-kabelmantel
RSSW RKSW 4511-0.8M
Bestel-ID U-16940
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, B-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, B-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.5
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
0.8
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Profibus DP
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSW RKSW 4511-0.8M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.8
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
67,25 €
Artikel totaal
67,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support