chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RYM RKM 46-2M/S101/CS11786 | TURCK - Your Global Automation Partner
PUR cable jacket
RYM RKM 46-2M/S101/CS11786
Bestel-ID U-17326
Op voorraad
Artikel totaal
106,93 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RYM RKM 46-2M/S101/CS11786
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
High Flex/C-track-kabel
Kabeldiameter (mm)
7.24
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
10
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPE
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
106,93 €
Contacteer Support