chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BSWM 19-996-4/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator- en sensorkabel, TPU Aansluitkabel
BSWM 19-996-4/S90
Bestel-ID U-23723
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
19
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M16 x 0,75, Haaks
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
BSWM 19-996-4/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
176,34 €
Artikel totaal
176,34 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support