chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKV 490-60M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veldbuskabels voor veldbussystemen Aansluitkabel
RKV 490-60M
Bestel-ID U-27378
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Apparaattype
Geconfectioneerde kabel
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
60
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKV 490-60M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
60
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
542,94 €
Artikel totaal
542,94 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support