chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RJ45S RJ45S 845-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële ethernetkabel TPU-kabelmantel
RJ45S RJ45S 845-15M
Bestel-ID U-29290
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Halogeenvrije kabel
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
connector, RJ45, Recht
Connector B
connector, RJ45, Recht
Kabelkleur
TEAL
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
TPU
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S RJ45S 845-15M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
408,69 €
Artikel totaal
408,69 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support