chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSV 493O-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veldbuskabels voor veldbussystemen Aansluitkabel
WSV 493O-10M
Bestel-ID U-29392
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Apparaattype
Geconfectioneerde kabel
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Haaks
Greep
Kunststof
Kabelkleur
ORANJE
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSV 493O-10M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
104,43 €
Artikel totaal
104,43 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support