chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
WRJ45E FKFD 840-0.2M
Bestel-ID U-32435
Op voorraad
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WRJ45E FKFD 840-0.2M
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, RJ45, Haaks
Connector B
Flenscontraconnector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabelkleur
TEAL
Kabellengte (m)
0.2
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal flensbehuizing B
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.2
Kabelmateriaal
TPE
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
53,09 €
Artikel totaal
53,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support