chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BSM BKM 8-087-15 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable Verbindungsleitung Kabelsatz
BSM BKM 8-087-15
Bestel-ID U-32649
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M16 x 0,75, Recht
Connector B
Vrouwelijk, M16 x 0,75, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
7
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
BSM BKM 8-087-15
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
207,05 €
Artikel totaal
207,05 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support