chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BSM BKM 8-087-30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator- en sensorkabelset Verlengkabel
BSM BKM 8-087-30
Bestel-ID U-32650
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M16 x 0,75, Recht
Connector B
Vrouwelijk, M16 x 0,75, Recht
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
7
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
BSM BKM 8-087-30
Eigenschappen
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
319,17 €
Artikel totaal
319,17 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support