chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKM 76-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële sensorleiding Aansluitkabel
WKM 76-1M
Bestel-ID U-33184
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
7
Certificaten
CE, RoHS, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 1″, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
9.6
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
8
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKM 76-1M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
60,55 €
Artikel totaal
60,55 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support