chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSCV RKCV 254-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
AS-interfacekabels PVC-kabelmantel
WSCV RKCV 254-1M
Bestel-ID U-34708
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Connector A
connector, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Netwerkprotocol
AS-Interface
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSCV RKCV 254-1M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
62,71 €
Artikel totaal
62,71 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support