chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM RKM 126-10M/S3059 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
RSM RKM 126-10M/S3059
Bestel-ID U-35632
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Aantal polen
12
Bijzondere eigenschappen
Bestand tegen lasspatten, Weldlife-kabel
Certificaten
RoHS, UL-gecertificeerd
Connector A
connector, 1 1/8″-16 UN, Recht
Connector B
Vrouwelijk, 1 1/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
14.61
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
7
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM RKM 126-10M/S3059
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
372,91 €
Artikel totaal
372,91 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support