chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM RKM 56-40M/S3059 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
RSM RKM 56-40M/S3059
Bestel-ID U-36363
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Bestand tegen lasspatten, Weldlife-kabel
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
10.01
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
40
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM RKM 56-40M/S3059
Eigenschappen
Kabellengte (m)
40
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
643,31 €
Artikel totaal
643,31 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support