chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WD-WKCV 4.4T-10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPU-kabelmantel
WD-WKCV 4.4T-10
Bestel-ID U-38908
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPV
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Washdown (F & B)
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WD-WKCV 4.4T-10
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPV
Artikel totaal
90,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
90,28 €