chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC RJ45S 5733-0.3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) Verlengkabel
RSC RJ45S 5733-0.3M
Bestel-ID U-39206
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, RJ45, Recht
Greep
Kunststof
Kabelkleur
TEAL
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC RJ45S 5733-0.3M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
55,47 €
Artikel totaal
55,47 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support