chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
GKDA 44-3M | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
GKDA 44-3M
Bestel-ID U-40367
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 1 3/8″-16 UN, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Aluminium
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
23
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
GKDA 44-3M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
151,80 €
Artikel totaal
151,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support