chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSD RJ45S 421-20M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leiding voor PROFINET Verlengkabel
RSSD RJ45S 421-20M
Bestel-ID U-46401
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
connector, RJ45, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.2
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSD RJ45S 421-20M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
325,87 €
Artikel totaal
325,87 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support