chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RJ45S RJ45S 841-100M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RJ45S RJ45S 841-100M
Bestel-ID U-48014
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS, UKCA, UL-gecertificeerd
Connector A
connector, RJ45, Recht
Connector B
connector, RJ45, Recht
Globale afscherming
Foil, Gevlochten
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.65
Kabelkleur
TEAL
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
TPE
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S RJ45S 841-100M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
685,48 €
Artikel totaal
685,48 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support