chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM 5730-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet BUS-leiding TPE-kabelmantel
RSM 5730-1M
Bestel-ID U-48081
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA C22.2 No. 182.3, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM 5730-1M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
47,14 €
Artikel totaal
47,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support