chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSCV 12T-8/S618 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabelset Aansluitkabel
WSCV 12T-8/S618
Bestel-ID U-50370
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSCV 12T-8/S618
Eigenschappen
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
112,23 €
Artikel totaal
112,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support