chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSD RSSD 420-0.5M/C1195 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RSSD RSSD 420-0.5M/C1195
Bestel-ID U-57365
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSD RSSD 420-0.5M/C1195
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
68,44 €
Artikel totaal
68,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support