chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG 5M-0.8-RS 4.5T | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable Verbindungsleitung
PKG 5M-0.8-RS 4.5T
Bestel-ID U-58259
Op voorraad
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG 5M-0.8-RS 4.5T
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.5
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
0.8
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.8
Kabelmateriaal
PVC
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
49,09 €
Artikel totaal
49,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support