chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RK 4.4T-25/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable PUR cable jacket
RK 4.4T-25/S90
Bestel-ID U-60278
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RK 4.4T-25/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
217,00 €
Artikel totaal
217,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support