chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSGS 4M WRJ45IS 4413-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
PSGS 4M WRJ45IS 4413-1M
Bestel-ID U-60848
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
8
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Halogeenvrije kabel
Certificaten
CE
Connector A
connector, M8 x 1, Recht
Connector B
connector, RJ45, Rechte hoek
Kabelkleur
TEAL
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSGS 4M WRJ45IS 4413-1M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
58,38 €
Artikel totaal
58,38 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support