chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKV 4.4T-16-RSV 4.4T/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable PUR cable jacket
RKV 4.4T-16-RSV 4.4T/S90
Bestel-ID U-63965
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
16
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKV 4.4T-16-RSV 4.4T/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
16
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
227,05 €
Artikel totaal
227,05 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support