chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RJ45S FKSDED 420-0.5M/C1195 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RJ45S FKSDED 420-0.5M/C1195
Bestel-ID U-65428
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE
Connector A
connector, RJ45, Recht
Connector B
connector, RJ45, Recht, D-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal flensbehuizing B
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S FKSDED 420-0.5M/C1195
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
67,14 €
Artikel totaal
67,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support