chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RK 4.22T-0.5-RSM 40/CS11119 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
voedingskabel 4-pol. 7/8" connector op 4-polige M12 contraconnector speciale configuratie voor de aa
RK 4.22T-0.5-RSM 40/CS11119
Bestel-ID U-67573
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.5
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht
Connector B
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.1
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RK 4.22T-0.5-RSM 40/CS11119
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
57,20 €
Artikel totaal
57,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support