chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CSM CKM 19-19-22/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
CSM CKM 19-19-22/S101
Bestel-ID U-67887
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
19
Aantal polen
19
Bijzondere eigenschappen
C-Track, Geschikt voor kabelrupsen, High Flex
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M23 x 1, Recht
Connector B
Vrouwelijk, M23 x 1, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
22
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
150
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
22
Kabelmateriaal
TPE
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
CSM CKM 19-19-22/S101
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
737,38 €
Artikel totaal
737,38 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support