chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC 4.4T-0.5-WSM 40/S1134/S3060 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
RKC 4.4T-0.5-WSM 40/S1134/S3060
Bestel-ID U-68002
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Bestand tegen lasspatten, Weldlife-kabel
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL gecertifieerd
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, 7/8″-16 UN, Rechte hoek
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC 4.4T-0.5-WSM 40/S1134/S3060
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
65,85 €
Artikel totaal
65,85 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support