chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC 8T-10-RSM 50/S1587/S3253 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
RKC 8T-10-RSM 50/S1587/S3253
Bestel-ID U-68120
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Bestand tegen lasspatten, Weldlife-kabel
Certificaten
CE
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC 8T-10-RSM 50/S1587/S3253
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
115,80 €
Artikel totaal
115,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support