chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM 40 RKM 50-1M/S1587/BL67 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële sensorleiding PVC-kabelmantel
RSM 40 RKM 50-1M/S1587/BL67
Bestel-ID U-68584
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.83
Bijzondere eigenschappen
Bestand tegen lasspatten, Weldlife-kabel
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM 40 RKM 50-1M/S1587/BL67
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
94,82 €
Artikel totaal
94,82 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support