chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKE 4.5T-15-RSE 4.5T/S3060 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable, TPE Extension Cable
WKE 4.5T-15-RSE 4.5T/S3060
Bestel-ID U-75984
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Bestand tegen lasspatten, Weldlife-kabel
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
TPE
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKE 4.5T-15-RSE 4.5T/S3060
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
164,88 €
Artikel totaal
164,88 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support