chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RJ45S RJ45S 843-45M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RJ45S RJ45S 843-45M
Bestel-ID U-76338
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL
Connector A
connector, RJ45, Recht
Connector B
connector, RJ45, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.3
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
45
Kabelmateriaal
PVC
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S RJ45S 843-45M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
45
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
253,22 €
Artikel totaal
253,22 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support