chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC 12T-45-RSC 12T/S653 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RKC 12T-45-RSC 12T/S653
Bestel-ID U-77797
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Aantal polen
12
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
45
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC 12T-45-RSC 12T/S653
Eigenschappen
Kabellengte (m)
45
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
426,32 €
Artikel totaal
426,32 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support