chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC 5723-7M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) TPU-kabelmantel
RSC 5723-7M
Bestel-ID U-78202
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Kabeldiameter (mm)
8.38
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC 5723-7M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
142,61 €
Artikel totaal
142,61 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support