chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
HSM 4800-1279-5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
HSM 4800-1279-5
Bestel-ID U-80147
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Certificaten
RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M40 x 1,5, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
35
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
HSM 4800-1279-5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
629,26 €
Artikel totaal
629,26 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support