chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKGC 6M-5/S90/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable, TPU Connection Cable
PKGC 6M-5/S90/S101
Bestel-ID U-80207
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
6
Bijzondere eigenschappen
C-Track, Geschikt voor kabelrupsen, High Flex
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKGC 6M-5/S90/S101
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
88,23 €
Artikel totaal
88,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support