chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC RKC 5723-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) TPU-kabelmantel
RKC RKC 5723-15M
Bestel-ID U-80309
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.38
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC RKC 5723-15M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
208,35 €
Artikel totaal
208,35 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support