chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSM RKM 56-5M/S3059 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel Verlengkabel
WSM RKM 56-5M/S3059
Bestel-ID U-80752
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
1.31
Bijzondere eigenschappen
Bestand tegen lasspatten, Weldlife-kabel
Certificaten
CSA, UL
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Haaks
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
10
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
10
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSM RKM 56-5M/S3059
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
135,69 €
Artikel totaal
135,69 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support