chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKGC 3M-0.6-RS 4T/S3060 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
PKGC 3M-0.6-RS 4T/S3060
Bestel-ID U-81853
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Bestand tegen lasspatten, Weldlife-kabel
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
TPE
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKGC 3M-0.6-RS 4T/S3060
Artikel totaal
48,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
48,44 €