chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW 6M-8/S90/S1526 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPU-kabelmantel
PKW 6M-8/S90/S1526
Bestel-ID U-82563
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
6
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Haaks
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKW 6M-8/S90/S1526
Eigenschappen
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
76,77 €
Artikel totaal
76,77 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support