chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG 3M-13-PSG 3M/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële sensorleiding PUR-kabelmantel
PKG 3M-13-PSG 3M/S90
Bestel-ID U-82979
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Connector B
connector, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.19
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
13
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
125
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG 3M-13-PSG 3M/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
13
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
105,31 €
Artikel totaal
105,31 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support