chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKM 34-65M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
RKM 34-65M
Bestel-ID U-84886
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Certificaten
CE, RoHS, UKCA, UL 2237
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
14.22
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
65
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
21
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKM 34-65M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
65
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
863,88 €
Artikel totaal
863,88 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support