chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG 4Z-5/S760/S1055 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable Anschluss Kabelsatz
PKG 4Z-5/S760/S1055
Bestel-ID U-86380
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, Ø 8 mm, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Kunststof
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG 4Z-5/S760/S1055
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
36,87 €
Artikel totaal
36,87 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support