chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKC4.5T-4.6/S618/S771/S1353/S1406 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable Anschluss Kabelsatz
WKC4.5T-4.6/S618/S771/S1353/S1406
Bestel-ID U-88448
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
4.6
Kabelmateriaal
EX60
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKC4.5T-4.6/S618/S771/S1353/S1406
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4.6
Kabelmateriaal
EX60
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
85,31 €
Artikel totaal
85,31 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support