chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DT06-2S-2125-0.6M-WSC 4.2T/S1394 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding Set verbindingskabels
DT06-2S-2125-0.6M-WSC 4.2T/S1394
Bestel-ID U-89747
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2
Aantal polen
4
Certificaten
CE
Connector A
Vrouwelijk, Deutsch DT, Recht
Connector B
connector, M12 x 1, Rechte hoek
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
DT06-2S-2125-0.6M-WSC 4.2T/S1394
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
32,65 €
Artikel totaal
32,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support