chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM WKM 34-0.6M/S1055/S3288/S4000 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
RSM WKM 34-0.6M/S1055/S3288/S4000
Bestel-ID U-92315
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Rechte hoek
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
21
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
TPE
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM WKM 34-0.6M/S1055/S3288/S4000
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
97,20 €
Artikel totaal
97,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support