chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC 12T-10-RSM 40/S1587/S3254 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
RKC 12T-10-RSM 40/S1587/S3254
Bestel-ID U-92517
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Bestand tegen lasspatten, Weldlife-kabel
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL gecertifieerd
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE
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
RKC 12T-10-RSM 40/S1587/S3254
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
125,09 €
Artikel totaal
125,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support