chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSX-RSSD860-10M/S3294 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
RSSX-RSSD860-10M/S3294
Bestel-ID U-94013
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Certificaten
CE, CSA C22.2 nr. 233-09, RoHS, UKCA, UL 1863
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
0.5
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSX-RSSD860-10M/S3294
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
143,80 €
Artikel totaal
143,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support